3244.100 - SIMPLEX-varsi
SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräsrunko

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3244 ergonomiset puuvarret liitetään SIMPLEX-moukareihin, joissa on valuteräsrunko, koot D60 mm . D140 mm. Moukareihin D60 mm ja D80 mm tarkoitetut varret ovat 70 cm pitkiä, kun taas moukareihin D100 mm, D125 mm ja D140 mm tarkoitettujen varsien pituus on 90 cm. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaan rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Laadukkaat SIMPLEX-hikkorivarret valuteräsrunkoisiin moukareihin, koot D60 mm – D140 mm
  • Pituus 700 mm / 90 mm
  • Ergonominen muotoilu
  • Lakattu
  • Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää
  • Turvallinen (pää ei irtoa varresta)
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja

Tämä artikkeli 3244.100 - SIMPLEX-varsi SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräsrunko / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-hik­ko­ri­var­si SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräsrunko (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Tuote-Nro.:
3244.100
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Paino: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Varsi

  • Hikkori
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3244.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."