3244.050 - SIMPLEX-varsi
SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräs- tai alumiinirunko

Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-muotoilu sopii käyttäjän käteen paljon paremmin kuin tavanomainen kumivasara.

80mm halkaisijaltaan oleville vaihtopäävasaroille on saatavilla myös erittäin lyhyt varsi (tuotenumero 3244.082).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. .

Ominaisuudet:

  • Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm
  • Pehmentää iskuja
  • Ergonominen muotoilu
  • Otealueella kaksinkertainen lakkaus (likaa hylkivä)
  • Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää
  • Turvallinen (pää ei irtoa varresta)
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja
  • D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3244.082)

Tämä artikkeli 3244.050 - SIMPLEX-varsi SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräs- tai alumiinirunko / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-Laa­du­kas Puu­var­si SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräs- tai alumiinirunko (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
Tuote-Nro.:
3244.050
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • Paino: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Varsi

  • Puu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3244.050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."