SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat
Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä "Stand-Up" -muoto / nailon; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi

EH 3028.

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan.

Kumikomposiitin ja nailonin yhdistelmää olevalla iskupäällä varustettu SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm sopii monenlaisiin tarkoituksiin, ja sitä käytetään yleisesti metalliteollisuudessa. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen:

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

  • Halderin suosikkimallin kehitelmä. Työkalun pystyssä pitävä “Stand-up”-muotoiltu kumi-iskupää (3202.260) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
  • SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, kova, hajuton, kovaa kulutusta kestävä, pystyssä pysyvä ”stand-up”-muoto) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa) yhdistelmästä.
  • Erittäin murtoluja valurautarunko johon on integroitu vartta suojaava holkki.
  • Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
  • Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/ylläpitotyö

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2830 g
Tuote-Nro.:
3028.282
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Kahvamalli: erityisen lyhyt
  • Paino: 2830 g
  • GTIN: 4030618312987
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Puu

Iskupää 1

  • Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Iskupää  2

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3028. SIMPLEX-vaihtopäävasarat – Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä "Stand-Up" -muoto / nailon; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."