SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat
TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi

EH 3013.

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä.

SIMPLEX sarja 3013 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/TPE-mid. Molemmat ovat kestomuoveja eivätkä jätä perinteisestä kumivasarasta poiketen mitään mustia värijälkiä.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus.

Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään (sarja 3202) tarjoamaan iskuvoimaan.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävä) / TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjää).
  • Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
  • Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
  • Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Luonnonkivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt, valmisseinien pystytys, palkkien sijoittaminen

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
160 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1366 g
Tuote-Nro.:
3013.062
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 160 mm
  • lhges : 280 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 280 mm x 150 mm x 60 mm
  • Kahvamalli: erityisen lyhyt
  • Paino: 1366 g
  • GTIN: 4030618314097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2660 g
Tuote-Nro.:
3013.082
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Kahvamalli: erityisen lyhyt
  • Paino: 2660 g
  • GTIN: 4030618312895
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Puu

Iskupää 1

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä

Iskupää  2

  • TPE-mid, harmaa
  • Värjäämätön
  • Keskikova

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3013. SIMPLEX-vaihtopäävasarat – TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."