3768.060 - SIMPLEX-vaihtopäävasara
Muovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

SIMPLEX sarja 3768 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/nailon.

Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä.

Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu iskupää kestää ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.</p><p>Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat muovi (punainen, kova, kestää öljyä ja rasvaa) / nailon (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa) .
  • Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
  • Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
  • Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
  • Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys

Tämä artikkeli 3768.060 - SIMPLEX-vaihtopäävasara Muovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Muovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi (EH 3768.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Tuote-Nro.:
3768.060
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Paino: 1805 g
  • GTIN: 4030618306368
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

  • Muovi, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä
  • Monikäyttöinen

Iskupää  2

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

  • Valurauta, vahvistettu, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3768.060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."