SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat
Kupari / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

EH 3749.

SIMPLEX sarja 3749 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kupari/kevytmetalli.

Tämä SIMPLEX-malliston kovin iskupää (sarja 3804) tuottaa äärimmäisen voimakkaat iskut, mutta teräsvasaraan verrattuna hellävaraisemmin. Se korvaa perinteisen kuparivasaran.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on hieman pehmeämpi kuin kuparinen iskupää, kova ja kuumuutta kestävä, ja korvaa perinteisen lyijyvasaran.

Musta, vahvistettu valuteräsrunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kupari (kova) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kestää kuumuutta).
  • Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
  • Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
  • Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
  • Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.
  • Korvaa perinteiset kupari- ja lyijyvasarat yhdessä tuotteessa.

Käyttö

Oikaisutyöt, laitteistojen asennus, metallilevytyöt, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
590 g
Tuote-Nro.:
3749.030
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Paino: 590 g
  • GTIN: 4030618303251
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1195 g
Tuote-Nro.:
3749.040
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Paino: 1195 g
  • GTIN: 4030618302834
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

  • Kupari muoviholkilla
  • kova

Iskupää  2

  • Kevytmetalli, hopeanvärinen
  • kova
  • Kuumuutta kestävä

Runko

  • Valurauta, vahvistettu, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3749. SIMPLEX-vaihtopäävasarat – Kupari / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."