SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat
Kumikomposiitti; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

EH 3702.

SIMPLEX sarja 3702 -vasaroissa on kumikomposiitti-iskupää kummallakin puolella.

Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) on todellinen suosikki. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3702.081).

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on kumikomposiittia oleva iskupää (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä).
  • Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
  • Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

Valintasi johti 5 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
460 g
Tuote-Nro.:
3702.030
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Paino: 460 g
  • GTIN: 4030618303367
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
890 g
Tuote-Nro.:
3702.040
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Paino: 890 g
  • GTIN: 4030618303374
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1250 g
Tuote-Nro.:
3702.050
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Paino: 1250 g
  • GTIN: 4030618303381
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1830 g
Tuote-Nro.:
3702.060
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 410 mm x 150 mm x 68 mm
  • Paino: 1830 g
  • GTIN: 4030618303398
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3420 g
Tuote-Nro.:
3702.080
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Paino: 3420 g
  • GTIN: 4030618303404
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Lasikuitu, kuminen kädensija

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Kumikomposiitti, musta
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta, vahvistettu, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3702. SIMPLEX-vaihtopäävasarat – Kumikomposiitti; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."