Tämä SIMPLEX-vaihtopäävasara on varustettu erityisillä D50mm iskupäillä, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat tarjoavat maksimaalisen suojan herkkien pintojen hellävaraiseen käsittelyyn.
3101-sarja on varustettu molemmin puolin sinisillä TPE-mid-iskupäillä (sarja 3203). Tämä harmaa, keskipehmeä iskupää tuottaa iskunvoiman, joka on verrattavissa mustaan kumiseosiskupäähän (sarja 3202). Se ei kuitenkaan jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.
Erittäin kevyt alumiinirunko, jossa on sisäänrakennettu kahvansuojus, mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon hallinnan. Tämä tekee helposti särkyvien materiaalien käsittelystä vaivatonta. Lisäksi pehmeäpäinen vasara on erittäin kevyt ja helppo kuljettaa mukana.
Värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on lakattu kahteen kertaan tartunta-alueelta, mikä tekee siitä lian kestävän.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Ominaisuudet:
Ikkunoiden ja ovien rakentaminen, herkkien laattojen asettaminen, lattialaatoitus, kevyiden/herkkien työkappaleiden asettaminen ja säätäminen, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen, parketti- ja laminaattilattioiden asennus.
Tämä artikkeli 3103.051 - SIMPLEX-vaihtopäävasara, 50:40 TPE-mid; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 TPE-mid; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi (EH 3103.)
Varsi
Vaihtopäät (iskupäät)
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."