3201.060 - SIMPLEX-vaihtopää
TPE-soft, sininen

SIMPLEX-iskupää TPE-soft (sarja 3201) on kestomuovia ja SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Sen kovuus on noin 65 Shore A. Tämä iskuja tehokkaasti vaimentava sininen iskupää on ihanteellinen vaihtoehto töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Saatavana koot D30mm – D80mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-iskupää TPE-soft.
  • Sininen.
  • Soft.
  • Pehmeä.
  • Vaimentaa tehokkaasti iskuja.
  • Sopii ihanteellisesti töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus.
  • Saatavana koot D30mm – D80mm.

Käyttö

aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Tämä artikkeli 3201.060 - SIMPLEX-vaihtopää TPE-soft, sininen / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää TPE-soft, sininen (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
135 g
Tuote-Nro.:
3201.060
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Paino: 135 g
  • GTIN: 4030618300953
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3201.060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."