SIMPLEX-iskupää TPE-soft (sarja 3201) on kestomuovia ja SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Sen kovuus on noin 65 Shore A. Tämä iskuja tehokkaasti vaimentava sininen iskupää on ihanteellinen vaihtoehto töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Saatavana koot D30mm – D80mm.
Ominaisuudet:
aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt
Tämä artikkeli 3201.040 - SIMPLEX-vaihtopää TPE-soft, sininen / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaihtopää TPE-soft, sininen (EH 3201.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."