SIMPLEX-vaih­to­pää
TPE-mid, harmaa

EH 3203.

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on musta valuteräsrunko, koot D30 mm – D80 mm. Nämä poikkeuksellisen vahvat ja kestävät varret eivät mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-iskupää TPE-mid.
  • Harmaa.
  • Keskikova.
  • Ei värjää.
  • Saatavana koot D30mm – D80mm.

Käyttö

Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Valintasi johti 5 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Tuote-Nro.:
3203.030
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 30 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Paino: 22 g
  • GTIN: 4030618301011
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
Tuote-Nro.:
3203.040
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Paino: 45 g
  • GTIN: 4030618301028
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
Tuote-Nro.:
3203.050
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Paino: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
Tuote-Nro.:
3203.060
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Paino: 140 g
  • GTIN: 4030618301042
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Tuote-Nro.:
3203.080
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 80 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Paino: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • TPE-mid, harmaa
  • Värjäämätön
  • Keskikova
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3203. SIMPLEX-vaihtopää – TPE-mid, harmaa
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."