3206.050 - SIMPLEX-vaihtopää
Muovi, punainen

SIMPLEX-muovi-iskupää (sarja 3206), jonka kovuus on noin 70 Shore D, on kova iskupää. Punainen iskupää on selluloosa-asetaattia. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-muovi-iskupää.
  • Punainen.
  • Kova.
  • Kestää öljyä ja rasvaa.
  • Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys

Tämä artikkeli 3206.050 - SIMPLEX-vaihtopää Muovi, punainen / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää Muovi, punainen (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
Tuote-Nro.:
3206.050
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Paino: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Muovi, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3206.050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."