3804.040 - SIMPLEX-vaihtopää
Kupari

SIMPLEX-kupari-iskupää (sarja 3804) on Halderin valikoiman kovin iskupää. Se tuottaa erittäin kovat iskuvoimat, mutta on hellävaraisempi kuin teräsvasara. Se korvaa perinteisen kuparivasaran. Saatavana koot D30 mm ja D40 mm. Kupari-iskupäät saa kiinnittää vain vahvistettuihin mustiin valuteräsrunkoihin!

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-kupari-iskupää
  • Erittäin kova
  • Hyvin voimakas isku
  • Korvaa perinteiset kuparivasarat
  • Saatavana koot D30 mm ja D40 mm
  • Kupari-iskupäät saa kiinnittää vain vahvistettuihin mustiin valuteräsrunkoihin!

Käyttö

Erittäin voimakas isku oikaisutyöt, laitteistojen asennus, metallilevytyöt, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Tämä artikkeli 3804.040 - SIMPLEX-vaihtopää Kupari / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää Kupari (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Tuote-Nro.:
3804.040
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Paino: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kupari muoviholkilla
  • kova
  • erittäin voimakas isku
  • Sisältää muoviholkin
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3804.040
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."