SIMPLEX-vaih­to­pää
Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää

EH 3202.

Musta SIMPLEX-kumikomposiittipää (sarja 3202), jonka kovuus on noin 85 Shore A, on keskikova iskupää. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Voidaan yhdistää kaikkiin D60mm ja D80mm SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin.

Ominaisuudet:

  • Halderin suosikkimallin kehitelmä. “Stand-up”-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
  • SIMPLEX-kumikomposiitti-iskupää.
  • Musta.
  • Keskikova.
  • Iskuja vaimentava.
  • Hajuton.
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta.
  • Saatavana koko D60 mm ja D80mm.

Käyttö

Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
Tuote-Nro.:
3202.260
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 65 mm x 75 mm x 66 mm
  • Paino: 200 g
  • GTIN: 4030618310860
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Tuote-Nro.:
3202.280
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 80 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Paino: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3202. SIMPLEX-vaihtopää – Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."