3209.060 - SIMPLEX-vaihtopää
Kevytmetalli, hopeanvärinen

SIMPLEX-kevytmetalli-iskupää (sarja 3209) on kova iskupää. Tämä hopeanvärinen iskupää kestää kuumuutta. Sillä voi lyödä kovaa työkappaletta vahingoittamatta, ja se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Saatavana koot D30 mm – D80 mm. Kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-kevytmetalli-iskupää
  • Hopeanvärinen
  • Kova
  • Kuumuutta kestävä
  • Korvaa perinteiset lyijyvasarat
  • Saatavana koot D30 mm - D80 mm
  • Ei saa kiinnittää alumiinirunkoon.

Käyttö

Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Tämä artikkeli 3209.060 - SIMPLEX-vaihtopää Kevytmetalli, hopeanvärinen / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää Kevytmetalli, hopeanvärinen (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Tuote-Nro.:
3209.060
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Paino: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kevytmetalli, hopeanvärinen
  • kova
  • Kuumuutta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3209.060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."