SIMPLEX-supermuovi-iskupää (sarja 3207), jonka kovuus on noin 65 Shore D, on keskikova iskupää. Tämä valkoinen muovi-iskupää on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Tämän erikoisversion pään halkaisija on 50 mm, mutta se on rakennettu 40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen naarmuuntumissuojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.
Ominaisuudet:
Heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, kevyiden työkappaleiden asettelu, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen
Tämä artikkeli 3207.051 - SIMPLEX-vaihtopää Supermuovi, valkoinen / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 Supermuovi, valkoinen (EH 3207.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."