3167.050 - SIMPLEX-vaihtopäävasara
Muovi/supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

SIMPLEX sarja 3167 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/supermuovi.

Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä.

Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu supermuovi-iskupää (sarja 3207) on keskikovaa muovia oleva iskupää, joka kestää huomattavasti paremmin kulutusta.

Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä.

Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
  • Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
  • Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Kevyiden/arkojen työkappaleiden asettelu

Tämä artikkeli 3167.050 - SIMPLEX-vaihtopäävasara Muovi/supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Muovi/supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi (EH 3167.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
675 g
Tuote-Nro.:
3167.050
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Paino: 675 g
  • GTIN: 4030618305491
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Puu

Iskupää 1

  • Muovi, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä
  • Monikäyttöinen

Iskupää  2

  • Supermuovi, valkoinen
  • Keskikova
  • erittäin kestävä
  • kulutusta kestävä

Runko

  • Alumiini Al
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3167.050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."