SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat
Kumikomposiitti; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

EH 3102.

SIMPLEX sarja 3102 -vasaroissa on kumikomposiitti-iskupää kummallakin puolella.

Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) on todellinen suosikki. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on kumikomposiittia oleva iskupää (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä).
  • Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
  • Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

Valintasi johti 4 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
210 g
Tuote-Nro.:
3102.030
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Paino: 210 g
  • GTIN: 4030618300366
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
405 g
Tuote-Nro.:
3102.040
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Paino: 405 g
  • GTIN: 4030618300373
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
740 g
Tuote-Nro.:
3102.050
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Paino: 740 g
  • GTIN: 4030618300380
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
Tuote-Nro.:
3102.060
SIMPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Paino: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaali

Varsi

  • Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Kumikomposiitti, musta
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Runko

  • Alumiini Al
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3102. SIMPLEX-vaihtopäävasarat – Kumikomposiitti; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."