Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Lisätietoja
Ø: 30 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 40 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 50 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Paino: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 60 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Paino: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 80 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Paino: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Huomioi
Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn
Tuotesivu EH 3711. Vara-ruuvi – SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
Assembly Instructions SIMPLEX
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."