3122.060 - SIMPLEX-Alumiinirunko

Keveytensä ansiosta SIMPLEX-alumiinirunko (sarja 3122) sopii arkojen työkappaleiden ja helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn. Käyttäjä itse säätää iskun voiman. Toinen etu on se että kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm. Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Runko on kevyt, joten iskuvoimaa on helppo käyttää juuri oikean verran. Tällä rungolla varusteltuja vasaroita suositellaan arkojen työkappaleiden tarkkaan asennukseen.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-alumiinirunko.
  • Keveytensä ansiosta sopii arkojen työkappaleiden tai herkästi särkyvien materiaalien tarkkaan käsittelyyn.
  • Käyttäjä itse säätää iskun voiman.
  • Kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä.
  • Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
  • Erinomainen murtolujuus.
  • Ei halkeile.
  • Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
  • Kulutusta kestävä jauhemaalaus.
  • Hyvin kestävä.
  • Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm.
  • Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Tämä artikkeli 3122.060 - SIMPLEX-Alumiinirunko / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-Alu­mii­ni­run­ko (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
395 g
Tuote-Nro.:
3122.060
SIMPLEX-Alumiinirunko
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 108,4 mm x 74 mm x 64 mm
  • Paino: 395 g
  • GTIN: 4030618301394
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiaali

Runko

  • Alumiini Al

Huomioi

Ruuvi ja mutteri mukana

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3122.060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX housings
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."