Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Lisätietoja
Ø: 30 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 40 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 50 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Paino: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 60 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Paino: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 80 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Paino: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Huomioi
Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn
Tuotesivu EH 3711. Replacement screws – SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."