EH 3944.
Sarjan 3944 BASEPLEX-puuvarsi on ergonominen ja maalattu. Nämä saarnipuusta tehdyt kahvat tuottavat tyydyttävät iskut, ja niitä voi käyttää vaihtovarsina BASEPLEX-vaihtopäävasaroissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja
Ominaisuudet:
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
Ergonomisesti muotoiltu, lakattu
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."