Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.
Sarjan 3906 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on selluloosa-asetaattipäät. Punainen iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.
Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).
Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.
Ominaisuudet:
Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, tavanomaiseen käyttöön
Tämä artikkeli 3906.040 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Selluloosa-asetaatti/selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BASEPLEX-vaihtopäävasarat Selluloosa-asetaatti/selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3906.)
Varsi
Vaihtopäät (iskupäät)
Runko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."