3968.025 - BASEPLEX-vaihtopäävasara
Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset. BASEPLEX sarja 3968 on saatavana materiaaliyhdistelmänä selluloosa-asetaatti/nailon.

Punainen selluloosa-asetaatti-iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.

Valkoinen nailoniskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää myös kulutusta.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).

Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

  • BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu selluloosa-asetaatin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / nailonin (valkoinen, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
  • Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
  • Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
  • Ergonominen, lakattu puuvarsi.
  • Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
  • Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, asennustyöt

Tämä artikkeli 3968.025 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BA­SEPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Tuote-Nro.:
3968.025
BASEPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Paino: 215 g
  • GTIN: 4030618304142
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Puu

Iskupää 1

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Iskupää  2

  • Selluloosa-asetaatti, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

  • Sinkkipainevalu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3968.025
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
BASEPLEX soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."