3908.025 - BASEPLEX-vaihtopäävasara
Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3908 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on nailoniskupäät. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen selluloosa-asetaatista tehty iskupää, ja se kestää kulutusta.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu). Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

  • BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on nailoniskupäät (valkoiset, kulutusta kestävät).
  • Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
  • Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
  • Ergonominen, lakattu puuvarsi.
  • Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
  • Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, soveltuu koviin iskuihin

Tämä artikkeli 3908.025 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BA­SEPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Tuote-Nro.:
3908.025
BASEPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Paino: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

  • Sinkkipainevalu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3908.025
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
BASEPLEX soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."