BASEPLEX selluloosa-asetaatti-iskupää (sarja 3966), jonka kovuus on noin 68 Shore D, on kova iskupää. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D25 mm – D50 mm.
Ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3966.050 - BASEPLEX-vaihtopää Selluloosa-asetaatti, punainen / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BASEPLEX-vaihtopää Selluloosa-asetaatti, punainen (EH 3966.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."