3966.040 - BASEPLEX-vaihtopää
Selluloosa-asetaatti, punainen

BASEPLEX selluloosa-asetaatti-iskupää (sarja 3966), jonka kovuus on noin 68 Shore D, on kova iskupää. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

  • BASEPLEX-selluloosa-asetaatti-iskupää
  • Punainen
  • Kova
  • Kestää öljyä ja rasvaa
  • Saatavana koot D25 mm – D50 mm

Tämä artikkeli 3966.040 - BASEPLEX-vaihtopää Selluloosa-asetaatti, punainen / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BA­SEPLEX-vaih­to­pää Selluloosa-asetaatti, punainen (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Tuote-Nro.:
3966.040
BASEPLEX-vaihtopää
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Paino: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Selluloosa-asetaatti, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3966.040
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."