3988.030 - BASEPLEX-vaihtopää
Nailon, valkoinen

BASEPLEX-nailoniskupää (sarja 3988), jonka kovuus on noin 75 Shore D, on erikoiskova iskupää. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää vielä paremmin kulutusta. Se kestää öljyä ja rasvaa. Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

  • BASEPLEX-nailoniskupää.
  • Valkoinen.
  • Kova.
  • Kulutusta kestävä.
  • Kestää öljyä ja rasvaa.
  • Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Tämä artikkeli 3988.030 - BASEPLEX-vaihtopää Nailon, valkoinen / (Ø: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BA­SEPLEX-vaih­to­pää Nailon, valkoinen (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Tuote-Nro.:
3988.030
BASEPLEX-vaihtopää
  • Ø: 30 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Paino: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • öljyä ja rasvaa kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3988.030
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."