SIMPLEX sarja 3012 -vasaroissa on suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.
Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.
Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.
Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.
Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm.
Ominaisuudet:
Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, katteiden asennus
Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.
Tämä artikkeli 3012.281 - SIMPLEX-moukari Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi / (Ø: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-moukarit Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi (EH 3012.)
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."