SIMPLEX-mou­ka­rit
TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3017.

SIMPLEX-sarjassa 3017 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / Superplastik. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta. Superplastik-lyöntipää (sarja 3207) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kuminen lyöntipää. Keskikova muovilyöntipää on valmistettu ekstrudoitusta, erittäin homogeenisesta materiaalista. Se on ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpi. Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3130 g ja kokonaispituus 80 cm.

Tuotteen ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / Superplastik (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
  • Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
  • Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei likaannu).
  • Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettua ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
  • Saatavana halkaisija 80 mm (3130 g kokonaispaino).

Käyttö

Puusepäntyöt, ovien asentaminen, huonekalujen kokoaminen, luonnonkivien asennukseen

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3130 g
Tuote-Nro.:
3017.081
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Paino: 3130 g
  • GTIN: 4030618312376
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä

Iskupää  2

  • Supermuovi, valkoinen
  • Keskikova
  • erittäin kestävä
  • kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3017. SIMPLEX-moukarit – TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."