Sarjan 3079 SIMPLEX-moukarin iskupää on supermuovin ja kevytmetallin yhdistelmä.
Supermuovi-iskupää (sarja 3207) mahdollistaa kovemman iskun kuin kumi-iskupää Se on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.
Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran.
Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorivarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Tämä moukari, jonka paino on 3 650 g ja kokonaispituus 80 cm, on saatavilla halkaisijalla D80mm.
Ominaisuudet:
Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt
Tämä artikkeli 3079.081 - SIMPLEX-moukari Supermuovi / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi / (Ø: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-moukarit Supermuovi / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi (EH 3079.)
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."