Va­lu­rau­ta runko SIMPLEX hal­kai­su kir­veel­le

EH 3011.

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. 990 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.

Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveisiin.
  • Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
  • Erinomainen murtolujuus.
  • Ei halkeile.
  • Vaimentaa iskuja.
  • Kulutusta kestävä jauhamaalaus.
  • Hyvin kestävä.
  • 990 gramman paino keskittyy päähän, joten halkaisee tehokkaasti.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Tähän runkoon voidaan asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia!

Vaimentaa ääniä ja värähtelyjä, erittäin kestävä, integroitu terässuojaholkki, pitkäikäinen, luja, ei säröilyä, kulutusta kestävä jauhemaalipinnoite.

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Tuote-Nro.:
3011.750
Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Paino: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiaali

Runko

  • Valurauta

Asennus

Valurautarunkoon (Til.no. 3011.750) saa asentaa vain Simplex-halkaisukirveen varaosia.

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3011. Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."