3011.750 - Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. 990 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.

Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveisiin.
  • Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
  • Erinomainen murtolujuus.
  • Ei halkeile.
  • Vaimentaa iskuja.
  • Kulutusta kestävä jauhamaalaus.
  • Hyvin kestävä.
  • 990 gramman paino keskittyy päähän, joten halkaisee tehokkaasti.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Tähän runkoon voidaan asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia!

Vaimentaa ääniä ja värähtelyjä, erittäin kestävä, integroitu terässuojaholkki, pitkäikäinen, luja, ei säröilyä, kulutusta kestävä jauhemaalipinnoite.

Tämä artikkeli 3011.750 - Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Va­lu­rau­ta runko SIMPLEX hal­kai­su kir­veel­le (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Tuote-Nro.:
3011.750
Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Paino: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiaali

Runko

  • Valurauta

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3011.750
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."