SIMPLEX-kir­veen­te­rä
kapea muoto

EH 3210.

SIMPLEX-halkaisukirveen muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja pallomaisesti hiottu ja kiillotettu terä. Se estää kirveen juuttumisen puuhun ja tehostaa halkaisua.

Kapean muotonsa ansiosta se on ihanteellinen havupuun halkaisuun.

930 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon.

Tämän kirveenterän saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-halkaisukirveen terä.
  • Muottiin taottu, kapea terä.
  • Ihanteellinen havupuun halkaisuun.
  • Hiottu ja kiillotettu.
  • Koska hiottu pallomaisesti, ei juutu puuhun.
  • 930 gramman painonsa ansiosta kirves halkaisee tehokkaasti.
  • Muoviholkki SIMPLEX-runkoon kiinnitystä varten.
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
930 g
Tuote-Nro.:
3210.750
SIMPLEX-kirveenterä
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Paino: 930 g
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Korkealaatuinen hiiliteräs, muottiin taottu, nuorrutettu
  • Sisältää muoviholkin

Asennus

Kirveenterän 3210.750 voi kiinnittää ainoastaan valuteräsrunkoihin 3011.750!

Huomioi

Patentoitu kiinnitys runkoon

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3210. SIMPLEX-kirveenterä – kapea muoto
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."