SIMPLEX-halkaisukirveen muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja pallomaisesti hiottu ja kiillotettu terä. Se estää kirveen juuttumisen puuhun ja tehostaa halkaisua.
Kapean muotonsa ansiosta se on ihanteellinen havupuun halkaisuun.
930 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon.
Tämän kirveenterän saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!
Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.
Ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3210.750 - SIMPLEX-kirveenterä kapea muoto / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-kirveenterä kapea muoto (EH 3210.)
Vaihtopää (iskupää)
Patentoitu kiinnitys runkoon
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."