Kä­si­kir­ves
sisältää viiltosuojana toimivan korkealaatuisen nahkavyölaukun

EH 3555.

Halder-käsikirves on ilo silmälle! Luja karkaistusta erikoisteräksestä tehty kirves on taottu yhtenä kappaleena ja sitten hiottu ja kiillotettu hienosti joka puolelta.

Terä on huolellisesti karkaistu ja hiottu teräväksi.

Ja paitsi että se on hyvän näköinen, käsin tehty luistamattomalla nahalla päällystetty varsi imee kosteutta kämmenistä ja kuivuu hienosti työn jälkeen. Ajan myötä se muotoutuu käden mukaan. 1000 g painava kirves on erittäin tasapainoinen ja helppo käsitellä.

Laadukasnahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa.

Ominaisuudet:

  • Luja, karkaistusta erikoisteräksestä tehty kokometallinen työkalu.
  • Hienosti hiottu ja kiillotettu joka puolelta.
  • Paino 1000 grammaa, tarkasti tasapainotettu.
  • Varren luistamaton nahkapinta muotoutuu käden mukaan.
  • Mukana nahkainen teränsuojus.

Käyttö

Polttopuiden tekeminen, seipäiden teroittamiseen, järeät vuolemistyöt, hyödyllinen ulkoilmatyökalu retkeilijöille, metsästäjille, maastoautoilijoille jne.

Valintasi johti 1 osumiin

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Tuote-Nro.:
3555.375
Käsikirves
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Paino: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, saumattomasti taottu yhtenä kappaleena, hiottu ja kiillotettu joka sivulta

Lisää tuotteita

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3555. Käsikirves – sisältää viiltosuojana toimivan korkealaatuisen nahkavyölaukun
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."