Kä­si­kir­ves
Nahkakahvalla, sisältää nahkaisen teräsuojan; houkuttelevassa puulaatikossa.

EH 3555.

Halder-käsikirves miellyttää silmää! Tämä vankka erikoisnuorrutusteräksinen kokoteräsmalli on taottu yhtenä kappaleena, hiottu joka puolelta hienosti hiottu ja kiillotettu. Kirveenterä on karkaistu huolellisesti ja hiottu teräväksi. Käsin valmistettu luistamaton nahkakahva on hyvän näköinen, mutta nahka myös imee kosteutta ja luovuttaa jälleen, kun työ on tehty. Se mukautuu ajan mittaan käden muotoon. 1000 g painava käsikirves on täydellisesti tasapainotettu ja optimaalisesti käsiteltävä. Laadukas nahkainen teräsuoja suojaa loukkaantumisilta kuljetettaessa.

Hienoon puulaatikkoon pakattu tuote on erittäin laadukas lahja.

Ominaisuudet::

  • Vankka kokoteräksinen malli erikoisnuorrutusteräksestä.
  • Joka puolelta hienosti hiottu ja kiillotettu.
  • Paino 1000 g, täydellisesti tasapainotettu.
  • Luistamaton nahkakahva mukautuu käden muotoon.
  • Sisältää nahkaisen teräsuojan.
  • Täydellinen lahja hienossa puulaatikossa.

Käyttö

Polttopuiden tekeminen, seipäiden teroittamiseen, järeät vuolemistyöt, hyödyllinen ulkoilmatyökalu retkeilijöille, metsästäjille, maastoautoilijoille jne.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1800 g
Tuote-Nro.:
3555s001
Käsikirves
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Paino: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, saumattomasti taottu yhtenä kappaleena, hiottu ja kiillotettu joka sivulta

Lisää tuotteita

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3555. Käsikirves – Nahkakahvalla, sisältää nahkaisen teräsuojan; houkuttelevassa puulaatikossa.
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."