3555.375 - Käsikirves
sisältää viiltosuojana toimivan korkealaatuisen nahkavyölaukun

Halder-käsikirves on ilo silmälle! Luja karkaistusta erikoisteräksestä tehty kirves on taottu yhtenä kappaleena ja sitten hiottu ja kiillotettu hienosti joka puolelta.

Terä on huolellisesti karkaistu ja hiottu teräväksi.

Ja paitsi että se on hyvän näköinen, käsin tehty luistamattomalla nahalla päällystetty varsi imee kosteutta kämmenistä ja kuivuu hienosti työn jälkeen. Ajan myötä se muotoutuu käden mukaan. 1000 g painava kirves on erittäin tasapainoinen ja helppo käsitellä.

Laadukasnahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa.

Ominaisuudet:

  • Luja, karkaistusta erikoisteräksestä tehty kokometallinen työkalu.
  • Hienosti hiottu ja kiillotettu joka puolelta.
  • 1000 gramman paino on tarkasti tasapainotettu.
  • Varren luistamaton nahkapinta muotoutuu käden mukaan.
  • Mukana nahkainen teränsuojus.

Käyttö

Polttopuiden tekeminen, seipäiden teroittamiseen, järeät vuolemistyöt, hyödyllinen ulkoilmatyökalu retkeilijöille, metsästäjille, maastoautoilijoille jne.

Tämä artikkeli 3555.375 - Käsikirves sisältää viiltosuojana toimivan korkealaatuisen nahkavyölaukun / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­kir­ves sisältää viiltosuojana toimivan korkealaatuisen nahkavyölaukun (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Tuote-Nro.:
3555.375
Käsikirves
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Paino: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, saumattomasti taottu yhtenä kappaleena, hiottu ja kiillotettu joka sivulta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3555.375
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."