EH 23310.
Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.
Upínače mají tyto výhody:
Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.
Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků
Další detaily
Jedná se o model, který se již nevyrábí. K dispozici je jeho náhrada, a to v provedení s upínacím šroubem (obj. č. 23310.0065 a 23310.0067).
Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. popř. podložek EH 1107., EH 1108. a EH 1617. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami.
Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:
Válec musí dosedat celou plochou.
Upínací výška h1 nesmí být překročena.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.