Podpěry rýhovaná nebo s hrotem

EH 22680.

Pro obrobky s neopracovaným povrchem. Provedení s hrotem (obrázek 2) je obzvláště vhodné pro odlitky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků

Provedení
obrázek
l1 [mm]
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem
obrázek:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22680.0061
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem – obrázek 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 8,8 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem
obrázek:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0081
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem – obrázek 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem
obrázek:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22680.0101
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem – obrázek 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem
obrázek:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0121
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, rýhovaná, se závitovým čepem – obrázek 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem
obrázek:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22680.0063
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem – obrázek 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem
obrázek:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0083
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem – obrázek 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem
obrázek:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22680.0103
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem – obrázek 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem
obrázek:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0123
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem – obrázek 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0142
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0144
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22680.0164
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22680.0166
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22680.0168
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0184
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0186
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0188
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Podpěry

Materiál

Vložka

  • Tvrdokov, rýhovaný
  • Tvrdokov, s hrotem

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
  • Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22680. Podpěry – rýhovaná nebo s hrotem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).