Přijímače signálu pro snímací jednotku

EH 22810.

Pro bezdrátový příjem signálu ze snímací jednotky.

Anténa přijímá signál snímací jednotky a přenáší ho pomocí kabelu do vstupu přijímače. Tím se aktivuje kontakt odpovídající výstupu. Přijímačem lze přijímat maximálně 4 kanály.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Provedení
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Univerzální přijímač signálu a anténa
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Objednací číslo:
22810.9020
CAD
Dokumenty
Přijímače signálu
  • Univerzální přijímač signálu a anténa
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Hmotnost: 447 g
show article view
Přijímače signálu

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Přijímače signálu
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 22810. Přijímače signálu – pro snímací jednotku
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jakým způsobem je obrobek snímací jednotkou snímán?

Snímací senzor obsahuje tlačítko, které je ovládáno překrývajícím se obrobkem.

Kde je snímací senzor umístěn?

Snímací senzor je umístěn na vnější straně těla snímací jednotky. Nastavitelné tělo umožňuje nastavení výšky.

Jaké teplotní rozsahy jsou povoleny?

Snímací kabel je navržen tak, aby krátkodobě odolal teplotám až 180°C a je tak chráněn např. proti šponám. Tlačítko může odolávat teplotám až 120°C a je navíc chráněno proti šponám obrobkem, který ho podepírá.

Jak je snímací jednotka chráněna proti prachu a nečistotám?

Senzor (tlačítko): IP6K7, vysílač signálu: IP67, přijímač signálu: IP20.

Které podpěrné prvky lze použít se snímací jednotkou?

Je možné použít podpěrné prvky s následujícími objednacími čísly EH: Velikost M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 a 22691.0122 / .0021 / .0222. Velikost M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 a 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243.

Jak umístit snímací jednotku ve strojovně?

Snímací jednotku lze zašroubovat do závitů M8 nebo M12. K tomuto účelu slouží systém základových desek Halder s drážkami V40 nebo V70.

Jak je zajištěn přívod elektrické energie?

Vysílač signálu má zabudovanou AA baterii (3,6 V). V závislosti na použití vydrží tato baterie 300 - 1400 dní. Přijímač signálu má napájecí rozhraní: jmenovitý provozní proud / napětí Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

Jak probíhá bezdrátový přenos signálu?

Elektrický signál je přeměněn na rádiový signál pomocí vysílače signálu a opět na elektrický signál pomocí antény přijímače signálu. Signál tak lze přenášet, aniž by bylo nutné vyvádět kabel ze strojovny.

Jaké druhy signálů jsou přenášeny přijímačem signálu?

Vstup: rádiový signál přes anténu (frekvence 868.3MHz). Výstup: elektrický signál: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC.

Jaký je dosah rádiového signálu?

Signál má dosah přibližně 40 m v uzavřených místnostech. Ve strojovnách záleží dosah i na typu opláštění.