Kuličkové rolny kluzné uložení

EH 22753.

Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.

Kuličkové rolny jsou bezúdržbové.

Únosnost lineárně klesá při teplotách > 20°C. (Například při 90°C je únosnost max. 60 %).

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d1 [mm]
Průměr kuličky [mm]
Statická nosnost C0 [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
10 mm
Průměr kuličky [mm]:
6,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1161 N
Objednací číslo:
22753.0065
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • d1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 10 mm
  • Statická nosnost C0: 1161 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 4,1 g
show article view
Kuličkové rolny
d1 [mm]:
12,6 mm
Průměr kuličky [mm]:
8,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1986 N
Objednací číslo:
22753.0085
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • d1: 12,6 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • d2: 17 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 12,4 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12,6 mm
  • Statická nosnost C0: 1986 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 8,1 g
show article view
Kuličkové rolny

Materiál

Plášť

  • Nerez

Uložení

  • plast

Koule

  • Nerez, tvrzená
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní trn
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 10 mm
Objednací číslo:
22753.9965
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 10 mm
  • Hmotnost: 118 g
Produkt:
montážní trn
Vhodné pro kuličkovou rolnu: 12,6 mm
Objednací číslo:
22753.9985
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • Vhodné pro kuličkovou rolnu: 12,6 mm
  • Hmotnost: 125 g

Montáž

Fixace probíhá nalisováním kuličkové rolny s rýhovaným obvodem. Kuličkové rolny se mohou montovat z funkční strany pomocí nářadí.

Rýhování po obvodu umožňuje montáž do otvoru bez předchozích přípravných kroků.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22753. Kuličkové rolny – kluzné uložení
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.