Upínací pouzdra s kontramaticí, nerez

EH 25050.

Jedná se o samostředící bezvůlové upínací pouzdro s vnějším šestihranem a kontramaticí v provedení chráněném proti korozi.

Obvodová házivost upínacího pouzdra je 0,03 mm.

Pomocí upínacích pouzder můžeme provádět jednoduše a levně veškerá spojení mezi hřídelí a nábojem (řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky atd.).

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
25050.0306
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 7 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 8,5 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 2,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 154 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 119 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 12 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 6 mm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
25050.0308
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 12 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 16,4 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 4,1 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 125 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 121 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 14 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 8 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0310
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 24 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 34 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 6,8 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 155 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 127 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 18 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 10 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
25050.0312
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 31 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 45,7 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 7,6 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 144 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 128 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 20 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 12 mm
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25050.0316
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 46 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 74,2 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 9,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 109 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 107 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 24 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 16 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
25050.0320
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 113 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 173,6 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 17,4 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 141 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 145 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 30 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 20 mm
  • Hmotnost: 161 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25050.0325
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 175 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 277,9 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 22,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 121 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 122 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 38 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 25 mm
  • Hmotnost: 305 g
show article view
Upínací pouzdra
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Objednací číslo:
25050.0330
CAD
Dokumenty
Upínací pouzdra
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Utahovací moment matice TA max.: 249 Nm
  • Přenosný kroutící moment M max.: 423,5 Nm
  • Přenosné axiální zatížení Fa max.: 28,3 kN
  • Povrchový tlak na hřídel pW max.: 113 N/mm²
  • Povrchový tlak na náboj pN max.: 123 N/mm²
  • Díra v náboji D1 H9: 42 mm
  • Průměr hřídele D2 h9: 30 mm
  • Hmotnost: 341 g
show article view
Upínací pouzdra

Materiál

Vnější díl

  • Nerez, niklovaná

Vnitřní díl

  • Nerez, niklovaná

Matice

  • Nerez, niklovaná, tvrzená

Odkazy

Dbejte na montážní pokyny, příklady použití a technická data.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 14 mm
Objednací číslo:
25050.0814
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 14 mm
  • Hmotnost: 45 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 16 mm
Objednací číslo:
25050.0816
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 16 mm
  • Hmotnost: 72 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 22 mm
Objednací číslo:
25050.0822
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 27 mm
Objednací číslo:
25050.0827
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 195 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 36 mm
Objednací číslo:
25050.0836
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 36 mm
  • Hmotnost: 428 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 46 mm
Objednací číslo:
25050.0846
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 46 mm
  • Hmotnost: 610 g
Produkt:
plochý klíč
Upínací pouzdra
SW: 50 mm
Objednací číslo:
25050.0850
montážní nářadí
  • plochý klíč
  • SW: 50 mm
  • Hmotnost: 870 g

Montáž

Kontramatice na vnějším dílu usnadňuje sevření pouzdra při montáži náboje na hřídel u lehce otočných hřídelí. Montuje se pomocí plochého klíče (tloušťka klíče max. l2 - l3).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25050. Upínací pouzdra – s kontramaticí, nerez
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Příklady použití / Montážní pokyny / Technická data - Upínací pouzdra (EH 25050.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.