Kontrolní jednotky pro senzory polohy, pneumatické

EH 22800.

Kontrolní jednotka se propojí se senzory polohy (EH 22800.).

Dynamický senzor tlaku vzduchu ve spojení se senzory polohy umožňuje snímání správné polohy obrobku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Provedení
Provozní tlak [bar]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály
Provozní tlak [bar]:
0 bar – 10 bar
Objednací číslo:
22800.0701
CAD
Dokumenty
Kontrolní jednotky
  • Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály
  • Provozní tlak: 0 bar – 10 bar
  • Hmotnost: 162 g
show article view
Kontrolní jednotky

Materiál

Plášť

  • plast

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
Hmotnost: 84 g
Objednací číslo:
22800.0702
Kabel kruhového konektoru
  • kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
  • L: 2000 mm
  • Hmotnost: 84 g
Produkt:
rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
Hmotnost: 26 g
Objednací číslo:
22800.0703
Rámek
  • rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
  • Hmotnost: 26 g
Produkt:
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12 
Hmotnost: 100 g
Objednací číslo:
22800.0704
Napájecí konektor
  • napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12 
  • L: 1500 mm
  • Hmotnost: 100 g
Produkt:
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
Hmotnost: 22 g
Objednací číslo:
22800.0710
Regulátor tlaku
  • regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
  • Hmotnost: 22 g
Produkt:
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit  na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
Hmotnost: 17 g
Objednací číslo:
22800.0711
Spojovací prvek
  • spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit  na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
  • Hmotnost: 17 g
Produkt:
vzduchová hadice, Ø 4 mm
Hmotnost: 43 g
Objednací číslo:
22800.0712
Vzduchová hadice
  • vzduchová hadice, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Hmotnost: 43 g
Produkt:
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 4,7 g
Objednací číslo:
22800.0713
Rychlospojka
  • rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 4,7 g
Produkt:
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,6 g
Objednací číslo:
22800.0714
T-rychlospojka
  • T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,5 g
Objednací číslo:
22800.0715
Y-rychlospojka
  • Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22800. Kontrolní jednotky – pro senzory polohy, pneumatické
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.