EH 23211.
Užití podstavného upínače a podstavného dorazu umožňuje čelní upnutí, což znamená, že obrobek může mít stejné rozměry jako pracovní stůl stroje.
Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků
Další detaily
Balení obsahuje výměnnou čelist 1138.400 (rýhovaná/rovná). Ta se dá vyměnit za výměnnou čelist 1138.100 (měkká).
Obrobek se umístí na přesné broušené plochy a upne. Pro specifické upínání je možno si vybrat z mnoha dílů ze sortimentu Strojních a zajišťovacích prvků Halder, které lze našroubovat do závitových děr.
Do bočních závitových děr je případně možno upevnit délkové dorazy.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws