T-kameny pevné

EH 23110.

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole s T-drážkami dle DIN 650.

Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků

Provedení
obrázek
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]
Pro šrouby ISO 4762 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
velikost 10-12
obrázek:
1
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
10 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0010
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 10-12 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 10 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 19 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 10-12
obrázek:
1
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
12 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0012
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 10-12 – obrázek 1
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 12 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 20 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 14-18
obrázek:
2
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
14 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0014
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 14-18 – obrázek 2
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 14 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 28 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 14-18
obrázek:
2
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
16 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0016
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 14-18 – obrázek 2
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 16 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 30 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 14-18
obrázek:
2
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
18 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0018
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 14-18 – obrázek 2
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 18 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 32 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 22-36
obrázek:
3
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
22 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0022
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 22-36 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 22 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 58 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 22-36
obrázek:
3
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
24 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0024
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 22-36 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 24 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 63 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 22-36
obrázek:
3
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
28 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0028
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 22-36 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 28 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 68 g
show article view
T-kameny pevné
Provedení:
velikost 22-36
obrázek:
3
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
36 mm
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Objednací číslo:
23110.0036
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • velikost 22-36 – obrázek 3
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 36 mm
  • Pro šrouby ISO 4762: M6
  • Hmotnost: 81 g
show article view
T-kameny pevné

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená

Odkazy

Pro velikost 20 - viz. 23130.0020.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23110. T-kameny pevné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.