4219.250 - Lanka
dle NSA5732

Lanka se používají jako ochrana proti ztrátě, např. u čepů s kuličkami.

Lanka se vyznačují lehkostí a pružností.

Kromě standardních provedení vyrábíme také další varianty (délky od 100 mm do 950 mm / po 50 mm) a provedení (tažná síla 600 N) v souladu s normou. Krátké dodací termíny jsou možné.

Tento výrobek 4219.250 - Lanka dle NSA5732 / () je variantou skupiny výrobků Lanka dle NSA5732 (EH 4219.)

L - +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Tažná síla - min. max. [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Tažná síla min. max. [N]:
150 N
Objednací číslo:
4219.250
Dokumenty
Lanka
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Tažná síla min. max.: 150 N
  • Hmotnost: 3,5 g
Lanka

Materiál

Šňůra

  • Polyamidové vlákno, bílá

Kroužek (na klíče)

  • Nerez

Smršťovací hadice

  • Plast, černá (dle NSA937502-03)

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 4219.250
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.