Bypass Pin Kit se skládá z čepu s kuličkou s červeným držadlem (dle MS17985), lanka a varovné vlaječky "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Tato souprava Bypass Pin Kit odpovídá svým tvarem, přizpůsobením a funkcí (FFF) číslu článku A09003-2 pro Boeing a lze ji použít pro typy B737 600-900, B757, B767, B777, B787.
Na zadní straně vlaječky jsou vytištěny informace o typu letadla pro identifikaci soupravy.
Tento výrobek 4227.0005 - Bypass Pin Kit pro Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 a B787 / () je variantou skupiny výrobků Bypass Pin Kit pro Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 a B787 (EH 4227.)
Čepová část
Držadlo
Vlaječka
Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers