Patentované pružné spojení mezi tělem a násadou zajišťuje citelné tlumení odrazu i hluku při maximálním přenosu síly úderu na obrobek, snížení únavy a šetření kloubů pracovníka díky nepatrným vibracím při úderu, ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním pro odražení nepřesných úderů.
Univerzální použití v průmyslu a obchodu, tj. všude tam, kde se doposud používala běžná zámečnická kladiva dle DIN.
Tento výrobek 3666.008 - MAXXCRAFT 800 dle DIN 1041 / (Označení: MAXXCRAFT 800) je variantou skupiny výrobků MAXXCRAFT-zámečnické kladivo dle DIN 1041 (EH 3666.)
Hlava kladiva
Násada
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.