MAXXCRAFT-zámečnické kladivo
dle DIN 1041

EH 3666.

Patentované pružné spojení mezi tělem a násadou zajišťuje citelné tlumení odrazu i hluku při maximálním přenosu síly úderu na obrobek, snížení únavy a šetření kloubů pracovníka díky nepatrným vibracím při úderu, ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním pro odražení nepřesných úderů.

Oblasti použití

Univerzální použití v průmyslu a obchodu, tj. všude tam, kde se doposud používala běžná zámečnická kladiva dle DIN.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Označení
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Objednací číslo:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Označení: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Délka x šířka x výška: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Hmotnost: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Označení:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Objednací číslo:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Označení: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Délka x šířka x výška: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Hmotnost: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Označení:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Objednací číslo:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Označení: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Délka x šířka x výška: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Hmotnost: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Označení:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Objednací číslo:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Označení: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Délka x šířka x výška: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Hmotnost: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Materiál

Hlava kladiva

  • vysoce kvalitní speciální ocel, zápustkově kovaná

Násada

  • Hickora
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3666. MAXXCRAFT-zámečnické kladivo – dle DIN 1041
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.